Kabelsteckverbinder - UC-17P1N8ANNAD - 1615108

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 13,5 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1615108
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356409254
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 170.680 GRM