Connecteur prolongateur - ST-5EP1N8AQ003S - 1614601

Aucune photo disponible

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1614601
Unité de conditionnement 30 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356769464
Poids par pièce (hors emballage) 111.110 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire