Gerätesteckverbinder Hinterwand - TU-19P1N124100 - 1614309

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke max.: 2,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614309
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356404716
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51.210 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback