Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-07P1N12WQ00 - 1614216

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø2,7, Wandstärke min.: 3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1614216
Verpackungseinheit 40 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356404136
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32.130 GRM