Connecteurs à câble - RF-17P1N8A8V02 - 1614098

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6 mm... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1614098
Unité de conditionnement 20 Stk
Quantité minimum de commande 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443692
Poids par pièce (hors emballage) 123.700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire