Passaparete anteriore - RC-17P1N8AB1L8 - 1613884

Passaparete anteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 17, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1613884
Pezzi/conf. 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356402903
Peso per pezzo (confezione esclusa) 72.130 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback