RC-06P1NS2FBT1 - 1613853

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kupplungssteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613853
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356402729
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 107.720 GRM