Connecteur d'appareil face avant - ST-8EP1N8AAD00S - 1613609

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613609
Unité de conditionnement 16 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356442169
Poids par pièce (hors emballage) 75.820 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire