Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-6EP1N8AAC00S - 1613566

Die Abbildung zeigt die 4-polige (3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613566
Verpackungseinheit 16 Stk
Mindestbestellmenge 16 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356401166
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88.980 GRM