Connettore per apparecchi posteriore - RC-63S1NA24Z00 - 1613509

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6+3, tipo contatti: femmina, Connessione a saldare, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1613509
Pezzi/conf. 20 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356400718
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23.570 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback