Kabelsteckverbinder - UC-12SDN8AT0DU - 1613179

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1613179
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356606172
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 154.180 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback