Connecteurs à câble - TU-06P1N12TUDU - 1613169

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613169
Unité de conditionnement 8 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356398305
Poids par pièce (hors emballage) 172.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire