Connecteurs à câble - TU-16P1N8A8UDU - 1612597

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612597
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356396448
Poids par pièce (hors emballage) 99.780 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire