Passaparete posteriore - RC-19P1N12C2EP - 1611437

Passaparete posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1611437
Pezzi/conf. 20 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356266406
Peso per pezzo (confezione esclusa) 88.460 GRM
Numero tariffa doganale 74153300
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback