Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-12P2NC2H000 - 1610817

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610817
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356264648
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 56.920 GRM
Zolltarifnummer 74153300
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback