RC-12P2N8A61CZ - 1610787

La figura mostra la versione a 12 poli con numerazione vano contatti standard

Connettori per apparecchi con filettatura a vite M20 x 1,5, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1610787
Pezzi/conf. 40 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356392747
Peso per pezzo (confezione esclusa) 26.200 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback