RC-06S1N12G200 - 1610208

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Durchführung Hinterwand, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1610208
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356262743
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106.250 GRM
Zolltarifnummer 74153300