RC-06P1X8A6000 - 1610183

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettori per apparecchi con filettatura a vite M20 x 1,5, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6, Tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, Guarnizione assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1610183
Pezzi/conf. 40 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356262705
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30.710 GRM
Numero tariffa doganale 74153300
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback