Lichtwellenleiterkabel - VS-P1211-P1217-C1000/ 2,0 - 1608744

Konfektioniertes PROFINET-LWL-Kabel, Rundkabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1608744
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 244 (PC-2009)
GTIN 4046356161299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 207.400 GRM
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback