Leitung - VS-P1208-P1209-C933/... - 1608524

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, Typ B, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45/IP20, Länge variabel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1608524
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 209 (PC-2007)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.000 GRM
Zolltarifnummer 85444210