Connecteur prolongateur - ST-7ES1N8A9001S - 1607762

Aucune photo disponible

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3,5 mm... 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607762
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356274555
Poids par pièce (hors emballage) 14.250 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire