Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-6X24 - 1607677

Abbildung zeigt die Variante VC-K-T3-Z

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 6 x 24 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607677
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 35 (C-2-2013)
GTIN 4017918944063
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 54.600 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback