Gerätesteckverbinder, Vorderwand - ST-17P1N8AAD00S - 1607633

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607633
Verpackungseinheit 16 Stk
Mindestbestellmenge 16 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356273442
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 110.570 GRM