Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SM-5ES1N8AYW00 - 1607532

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, coudé rigide, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607532
Unité de conditionnement 1 Stk
Quantité minimum de commande 6 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 167 (C-2-2017)
GTIN 4046356271509
Poids par pièce (hors emballage) 288.350 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire