Connecteur d'appareil face avant - RF-17P1N8AA200 - 1607327

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil face avant, coudé rigide, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1607327
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356269032
Poids par pièce (hors emballage) 140.350 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire