Kupplungssteckverbinder - SM-5EP1N8A9L05 - 1607061

Kein Bild verfügbar

Kupplungssteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 21 mm ... 25,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607061
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254755
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 290.800 GRM