Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SF-5EP1N8AAC00 - 1607035

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, vergößertes Flanschmaß, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607035
Verpackungseinheit 16 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356253253
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 119.800 GRM