Kabelklemmkorb und Schirmadapter - RC-Z2447 - 1607023

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 3,8 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1607023
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356331494
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.980 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback