Connecteur prolongateur - UC-19S1N1290DU - 1606690

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606690
Unité de conditionnement 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356261234
Poids par pièce (hors emballage) 95.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire