Kabelsteckverbinder - UC-19P1N12T0DU - 1606676

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606676
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356261142
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 157.540 GRM