UC-17S1N12Q3DU - 1606582

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Durchführung Hinterwand, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606582
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356260473
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 135.170 GRM