Kabelsteckverbinder - UC-16P1N8A80DU - 1606456

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606456
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356259705
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 87.340 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback