Connecteurs à câble - UC-12P1N1280AB - 1606277

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 9,5 mm ... 11,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606277
Unité de conditionnement 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356258555
Poids par pièce (hors emballage) 90.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire