Kabelsteckverbinder - UC-09P1N1280AA - 1606213

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 8,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606213
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356258098
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 90.400 GRM