Kabelsteckverbinder - UC-07S1NS2T0AB - 1606210

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 11,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606210
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356258081
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 158.620 GRM