UC-07S1N8AQ3DU - 1606200

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée paroi arrière, avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1606200
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356258029
Poids par pièce (hors emballage) 131.070 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire