Kabelsteckverbinder - UC-07S1N1280DU - 1606190

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606190
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356257954
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 90.710 GRM