Connettore per cavi - UC-06S1N12N3DU - 1606120

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per cavo, angolato, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6, Tipo contatti: femmina, Attacco a saldare, Diametro cavo: 2 mm ... 14,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1606120
Pezzi/conf. 8 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356257473
Peso per pezzo (confezione esclusa) 177.600 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback