Kabelsteckverbinder - TU-1RP1NRA8UAB - 1606008

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 11,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1606008
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356256643
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 100.870 GRM