Connecteur d'appareil face avant - TU-12S2N12WB00 - 1605976

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 1,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1605976
Unité de conditionnement 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356256322
Poids par pièce (hors emballage) 41.370 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire