Kabelsteckverbinder - TU-12P1N8ATUDU - 1605955

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605955
Verpackungseinheit 8 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356256124
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 166.340 GRM