Gerätesteckverbinder, Vorderwand - TU-09P1N12WB00 - 1605929

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 1,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605929
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356255868
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.550 GRM