Kabelsteckverbinder - SM-7ES1N8A8L03 - 1605859

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 12,5 mm ... 17 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605859
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356255349
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 449.010 GRM