Kabelsteckverbinder - SM-7ES1N8A8004 - 1605854

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 17 mm ... 21 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605854
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356255318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 404.000 GRM