Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SM-7EPWN8AWA00 - 1605849

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605849
Verpackungseinheit 12 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182539
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 176.880 GRM