Durchführung Hinterwand - SM-7EP1N8AQL03 - 1605843

Durchführung Hinterwand, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 12,5 mm ... 17 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605843
Verpackungseinheit 6 Stk
Mindestbestellmenge 6 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356255271
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 576.480 GRM