Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801

Abbildung zeigt die 8-polige Variante des Artikels

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm... 0 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605801
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182492
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 191.490 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback