Durchführung Hinterwand - SM-5EP1N8AQL04 - 1605796

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 17 mm ... 21 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605796
Verpackungseinheit 6 Stk
Mindestbestellmenge 6 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254908
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 572.520 GRM