Durchführung Hinterwand - SM-5EP1N8ACL05 - 1605789

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xM4, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 21 mm ... 25,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605789
Verpackungseinheit 6 Stk
Mindestbestellmenge 6 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254830
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 566.310 GRM