Durchführung Hinterwand - SM-5EP1N8ACL03 - 1605787

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xM4, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 12,5 mm... 17 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605787
Verpackungseinheit 6 Stk
Mindestbestellmenge 6 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254816
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 544.800 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback